Diese Timken Innovation verlängert die Lebensdauer der Welle und ermöglicht den einfachen Ein- und Ausbau von Standard-Lagereinheiten mit Gewindestiften zur Befestigung. Die zum Patent angemeldete Technologie reduziert Wellenschäden, indem die Welle vor Riefen, erhabenem Metall und Passungsrost geschützt wird. Diese Spannlager werden eingesetzt, wenn die Produktionsbetriebszeit kritisch ist und der Wellenaustausch mit hohen Kosten verbunden ist.
Ausführungsmerkmale
- Die Bauform enthält zwei normale Gewindestifte, die nicht in die Welle eingedreht werden, um Halt zu bieten.
- Stattdessen wird der Druck von den Gewindestiften über ein gehärtetes Edelstahlband an die Welle übertragen, so dass der direkte Kontakt von Welle und Gewindestift vermieden wird.
- Dieses Band wird durch eine unter den Gewindestiften verlaufende Nut in der Innenringbohrung fixiert.
- Der erweiterte Innenring bietet außerdem zusätzliche Stabilität zur Wellenunterstützung und Reduzierung von Fluchtungsfehlern des Lagers.
Anwendungen
- Industrieanlagen: Ventilatoren und Gebläse, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Förderanlagen, Druckmaschinen, Verpackung und Textilien
- Gummi und Kunststoffe
- Landwirtschaft: Mähdrescher und Arbeitsgeräte