[Page Title]

Korrosionsbeständige Rillenkugellager von Timken®

Korrosionsbeständige Rillenkugellager von Timken® sind die ideale Lösung für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen. Unsere Lager mit Lagerringen, Wälzkörpern und Käfigen aus Edelstahl können die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen in zahlreichen rauen Einsatzumgebungen verbessern.

Hersteller und Produzenten von Lebensmitteln und Getränken benötigen Premium-Produkte, um maximale Maschinenlaufzeiten und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Diese Herausforderungen lassen sich mit korrosionsbeständigen Rillenkugellagern von Timken® direkt angehen.

Diese Lager mit Lagerringen, Kugeln und Käfigen aus Edelstahl können aufgrund ihrer korrosionsbeständigen Werkstoffe und in Verbindung mit lebensmitteltauglichem Schmierfett die Lebensmittelsicherheit und die Produktionsbetriebszeiten durch verbesserte Zuverlässigkeit erhöhen. Standard-, Dünnring-, schmale und Miniaturausführungen sind in folgenden Baureihen und Konfigurationen erhältlich:

  • Baureihen 6000, 6200, 6300 und 600
  • Offene Konstruktion, doppelte Kontaktdichtungen und doppelte Abschirmungen
  • Lebensmitteltaugliches Schmierfett, lebensmitteltauglicher Festschmierstoff und generell einsetzbare Industrieschmierfette

Produktvorteile

  • Bessere Korrosionsbeständigkeit und Metalldetektierbarkeit mit Lagerringen, Kugeln und Käfigen aus Edelstahl
  • Höhere Lebensmittelsicherheit mit dem als Schmierstoff der Klasse NSF H1 registrierten wasserbeständigen Schmierfett für abgeschirmte und abgedichtete Lager
  • Für raue Umgebungen ist der vielseitig einsetzbare Festschmierstoff Timken® Solid Lube eine bewährte Alternative
  • Mit Hochleistungs-Schmiermitteln lässt sich ein breiter Bereich von Betriebstemperaturen abdecken

Vorteile unserer Lösungen:

Verbesserung der Lebensmittelsicherheit

Unsere Produkte genügen strengsten lebensmittelrechtlichen Bestimmungen und Auflagen und sind konform mit FDA 21.CFR 178.3570. Das Ergebnis: eine Verbesserung Ihrer operativen Performance.

Reduzierung des Wartungsaufwands

Premium-Produkte sind für höhere Standzeiten in anspruchsvollen Anwendungen und Einsatzumgebungen ausgelegt.

Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten

Langlebige Produkte tragen dazu bei, unerwartete kostspielige Abschaltungen zu verhindern. Vermeiden Sie teure Lagerwechsel mit Produkten, die beständig gegen Korrosion und aggressive Chemikalien sind.

Steigerung der Gesamtproduktivität

Unsere Produkte sind für Effizienz konzipiert. Sie können eine optimale Betriebseffizienz einhalten – trotz Abwaschung mit Chemikalien und nassen Einsatzumgebungen.

Eine intelligente Lösung

Unsere korrosionsbeständigen Rillenkugellager sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen:

  • Entbeinungsmaschinen für Geflügel
  • Förderbandrollen
  • FFS-Schlauchbeutelmaschinen
  • Füll- und Verschließausrüstung
  • Kombinationswaagen
  • Etikettiergeräte

Solid Lube

Der Festschmierstoff Timken® FVSL613 Solid Lube, eine bewährte Alternative für raue Umgebungen, weist eine mikroporöse Polymerstruktur in Verbindung mit Hochleistungsölen und Additiven auf.

Dieser Festschmierstoff kann bis zu drei Mal mehr Öl enthalten als ein vergleichbares Volumen an Schmierfett. Solid Lube füllt den Freiraum im Lager zwischen den Laufbahnen, den Wälzkörpern und dem Käfig vollständig aus.

Während der Rotation des Lagers gibt das Polymer des Festschmierstoffs die zur Schmierung benötigte Ölmenge an die Wälzkörper und Laufbahnen ab.

Merkmale des Festschmierstoffs Timken® Solid Lube:

Hygienisch.

Die einzigartige Zusammensetzung verhindert die Kontamination von Lebensmitteln durch Schmierstoff. Die Variante Timken® FVSL613 Solid Lube enthält ein als Schmierstoff der Klasse NSF H1 registriertes Syntheseöl, das die Richtlinien der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für Schmiermittel mit gelegentlichem Lebensmittelkontakt gemäß 21.CFR 178.3570 erfüllt.

Geschützt.

Komplettfüllung und große Ölreservoirs schützen bei Abwaschung und gegen Eintritt von Verunreinigungen, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Kostengünstig.

Timken® Solid Lube kann Ihre Betriebskosten reduzieren und Ihre operative Produktivität steigern.

Vielseitig anwendbar.

Mit einem umfassenden Angebot an Festschmierstofflösungen können wir Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen, darunter Anwendungen in Industrieumgebungen, bei hohen Temperaturen oder in extremen Spritzwasserumgebungen.

Angaben zu Produkten, Preisen und Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem zuständigen Timken Vertriebspartner.