Diese Dichtung ist mit enger Spielpassung ausgelegt und berührt nie die Passfläche. Vorteile gegenüber anderen sind ein geringeres Drehmoment, geringere Temperaturen und ein besserer Kraftstoffverbrauch bei weniger Wälzlagerausfällen, höheren Betriebsdrehzahlen und geringeren Kosten als bei anderen Lippendichtungen.
Anwendungen:
- Eisenbahn-Achszapfenlager
Ausführungsmerkmale:
- Niedriges Drehmoment, niedrige Temperaturen und mehr Kraftstoffeffizienz
Detailinformationen
Timkens hydrodynamische Labyrinth(HDL™)-Dichtung ist eine der kritischen Komponenten in der industrieführenden integrierten Wälzlagerbaugruppe für Schienenfahrzeuge. Diese Dichtung vereint die Vorteile der Lippendichtung mit der Labyrinthdichtungs-Technologie.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lippendichtungen bietet die HDL-Ausführung folgende Vorteile:
- Geringeres Dichtungsmoment und niedrigere Betriebstemperaturen
- Längere Schmierfett- und Ermüdungslebensdauer
- Verbesserter Schmierfilm
- Längere Lagerlebensdauer und höhere Leistung
Wälzlager mit HDL-Dichtungen laufen kühler und halten mehr Schmierfett im Lager zurück, wodurch Schmutz, Ablagerungen und Wasser ferngehalten werden.